登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Ricambio
1
Custodie
27
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 12 006 3041
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact
®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Ricambio
1
Custodie
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han
®
Q
Identyfikacja
4/2
Cechy
Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
Han-Compact
®
Liczba kontaktów
6
Liczba kontaktów sygnałowych
2
Liczba kontaktów mocy
4
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
250 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy (zasilanie)
40 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie)
400 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie)
690 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
6 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
3
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)
250 V
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie)
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)
250 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie)
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
1,049 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140017481
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
STEP
WRL
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found