配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
Han Q Hybrid Male Data Element

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data
注释
比较
型号: 09 12 000 9925
Han Q Hybrid Male Data Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Kontak açıklaması
    Hibrit
    M12 krimp kontaklar için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 4
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Veri elemanı için 4x M12
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,13 ... 0,33 mm² Data
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 22 Data
  • Nominal akım (veri) 2 A
  • Nominal gerilim (veri) 32 V
  • Nominal darbe gerilimi (veri) 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi (veriler) 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Bakır alaşımı, nikel kaplanmış
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 2,4 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140282759
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522