配套产品
配套产品
型号: 09 12 012 9901
Han Q12/0 PCB Adapter
Han Q12/0 PCB Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 12/0
额定电流: ‌7.5 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 12 012 9901
Han Q12/0 PCB Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Adapter PCB
  • Opis akcesoriów w Han® Q 12/0
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Szczegóły dla PCB do 2,4 mm
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 3,88 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140018075
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较