配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌7.5 A
尺寸: 3 A
插针: 12
注释
比较
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
142
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 规格 用于PCB-适配器
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 12
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 11.68 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较