配套产品
配套产品
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 D00 0277 030
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier Han® Q
  • Identifikation 8/0
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 预装一端
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Størrelse Han-Compact®
  • Antal kontakter 8
  • PE-kontakt
  • Detaljer
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Materialeegenskaber
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,300 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333390
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • UNSPSC 24.0 43211600