Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
饰品
8
Artikelnummer: 97 00 000 4979
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Hood
Angled
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 4979
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
饰品
8
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 450 Plus
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aantal contacten 1
  • Codering C5 (front)
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Energieopslagsystemen
  • Details Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 120 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (kcmil) 250 kcmil
  • Nominale stroom ‌ 400 A
  • Nominale spanning 2.000 V
  • Nominale impulsspanning 15 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌5 Nm Kabelwartel
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≤ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 / IP69K aangesloten toestand
    IP67 niet-aangesloten toestand & afdekking gesloten
  • Kabeldiameter 20,4 ... 21,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 215,3 g
  • Land van herkomst China
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare