8
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Carcaças/Bases
97 00 000 2086
型号: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
上売/底座
Série
Han® S
Identificação
Han
®
S 450 Plus
Tipo de carcaça/base
上壳
Descrição da carcaça/base
弯式
Versão
Método de terminação
压接针
Número de Pólos
1
Codificação
C5 (front)
Tipo de trava
单锁扣
Campo de aplicação
储能系统
Detalhes
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
95 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 3/0
Corrente Nominal
350 A
Tensão Nominal
2,000 V
Tensão nominal de impulso
15 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III
Resistência de isolamento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistência de contato
≤ 0.3 mΩ
Torque de aperto
5 Nm 电缆紧固件
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de retravamentos
≤ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Diâmetro do cabo
17.4 ... 18.6 mm
Propriedades do material
Material (contatos)
Copper
Superfície (contatos)
镀银
Material (carcaça/base)
聚酰胺 (PA)
Cor (carcaça/base)
RAL 5015(天蓝)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
205 g
País de origem
中国
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.202,00