配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M10 bolt termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
注释
比较
型号: 97 00 000 2109
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C4_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 450 Plus
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M10
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Počet kontaktů 1
  • Kódování
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 2.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 15 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >109 Ω @ 2500 V DC
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Kontakty
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Počet opakovaných zajištění ≤ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP67 / IP69K V zapojeném stavu
    IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 159 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较