配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 300
  • Тип контакта Screw contact
  • Описание контактов M8 Long version
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 300 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌10 Nm
  • Размер под ключ 14
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) HMC gold plated
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较