配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
型号: 09 45 125 1760
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 12
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 45 125 1760
Han 3A RJ45 Hybrid 10G plastic plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie RJ45
  • Identifiering Hybrid
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Kabelkontaktdon
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Rak
  • Funktioner Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Storlek 3 A
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 12
  • Antal datakontakter 8
  • Antal kraftkontakter 4
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,1 ... 0,32 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • Ledararea [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådig (data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv (data)
    AWG 16 Power
  • Ledare ytterdiameter
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Märkström (data) 1,76 A
  • Märkspänning (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Märkström (kraft) 16 A
  • Märkspänning (kraft) ‌ 48 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Kabeldiameter 6 ... 12 mm
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    7,9 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 35,55 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140058927
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较