配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
Hoods/Housings
14
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
注释
比较
型号: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
Hoods/Housings
14
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Elemento Conector de cable
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 12
  • Contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,1 ... 0,32 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo (Data)
    AWG 16 Power
  • Diámetro exterior de cable
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Voltaje nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Voltaje nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 42,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058729
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较