6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 45 115 1720
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 12
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connecteurs
系列
RJ45
标识
Hybride
上壳/底座系列
Han A
®
原件
Connecteur de câble
上壳/底座类型
Capot
上壳/底座介绍
Droit
版本
接线方式
Raccordement par perçage
尺寸
3 A
屏蔽
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
针数
12
数据插针
8
电源针数
4
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Data
1,5 mm² Power
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
线芯外径
≤1,05 mm (Data)
≤2,75 mm (Power)
额定电流
1,76 A
Tension nominale
50 V AC
60 V DC
Intensité nominale (puissance)
16 A
Tension nominale (puissance)
48 V DC
传输特性
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
Température de stockage
+5 ... +50 °C
插拔次数
≥ 500
电缆直径
6 ... 12 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
Gris
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
126 g
原产国
Roumanie
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058842
eCl@ss
27440113 Connecteur rectangulaire
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found