配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
3
饰品
4
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
刺破接线
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Tools
3
饰品
4
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element 连接器组
  • Specification 符合 AIDA
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method 刺破接线
  • Shielding 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Number of contacts 8
  • Locking type PushPull
  • Pack contents 包含底座和公插芯
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.1 ... 0.22 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • Conductor cross-section AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
  • Wire outer diameter ≤ 1.05 mm
  • Rated current ‌ 1.75 A
  • Rated voltage 50 V
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Clamping range 4 ... 11 mm
Material properties
  • Surface (contacts)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 镀镍
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (cable seal) TPE
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 86.82 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054110
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较