Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (plano)
Comprimento do cabo: 0.022 m
Notes
Compare
Part Number: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
    Direção de conector semelhante
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,022 m
  • Número de núcleos 32
  • Estrutura central 32x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 5,9 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140800908
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare