登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
...
Průchodky
Napájecí a signálové panelové průchodky
21 01 130 3013
型号: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带快速连接刀片, 面板外部安装
注释
比较
型号: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARAX
®
Prvek
Průchozí konektor do panelu
Specifikace
S břity Faston
Pro montáž na přední stranu
Verze
Způsob připojení
Připojovací technika
HARAX
®
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
2
Kontakt PE
Ano
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
Vnější průměr vodiče
≤ 2,8 mm
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí vodič-země
230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič
400 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-25 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Velikost
Pg 13,5
Průměr kabelu
6 ... 9 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Pozlacený
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Termoplastický polyuretan (TPU)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Naftalen
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
24 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140136762
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found