Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
1
Part number: 33 57 211 0105 003
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Hybridkabel (kobber/FO)
Singlemode, AC-version
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 211 0105 003
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 커넥터 2
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 케이블 유형 하이브리드 케이블 (구리/FO)
  • 케이블 설명
    싱글모드
    AC 버전
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 구조
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
기술적 특성
  • 케이블 직경 8.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140151703
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare