登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Skræddersyede løsninger
Siemens Systemkabler
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Tilslutningskabler til Dunker EC-drev
61 88 720 0050 0500
型号: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M16
Hun
12 + 3 poler
Konnektor 2
Ferruler på ledningsende
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Stort set oliebestandig
Silikonefri
Funktioner
Flertrådet
Version
Kabellængde
5 m
Ledningsstruktur
3 x 1,5 mm
2
+ 2 x 0,34 mm
2
+ 2 x 2 x 0,22 mm
2
Anvendelsesområde
til hybridfunktion
Termineringsdata
Nominel spænding
60 V DC
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C uberørt
-5 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
815 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140274914
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629