配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0051 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0051 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M16
    Hun
    12 + 3 poler
  • Konnektor 2 Ferruler på ledningsende
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Halogenfri
    Silikonefri
  • Funktioner
    Meget fleksibel
    Kompatibel med slæbekæde
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Ledningsstruktur 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2
  • Anvendelsesområde til hybridfunktion
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -20 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275034
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较