配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0052 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 5,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0052 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    M12
    母头
    12 + 3 针
  • Conector 2 线端套筒
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Descripción del cable
    非常防油
    无硅
  • Características 绞线
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Campo de aplicación 用于混合功能
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 黑色
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 阻燃性
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 800 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274457
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较