Siemens 系统电缆
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0053 0050
型号: 61 88 720 0053 0050
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0053 0050
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12
Hembra
12 + 3 polos
Conector 2
Ferrules para terminación a cable
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Sin halógenos
Libre de silicona
Características
Muy flexible
Cadena de arrastre compatible
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Estructura de núcleo
3x 1,5 mm
2
+ 2x 0,34 mm
2
+ 2x 2x 0,22 mm
2
Campo de aplicación
para función híbrida
Datos de terminación
Voltaje nominal
60 V DC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C no desplazado
-20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140274570
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629