登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Özelleştirilmiş çözümler
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
ebm-papst EC sürücüleri için bağlantı kabloları
61 88 720 0012 1000
型号: 61 88 720 0012 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0012 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
LP 14 + 7極
コネクタ 2
M12
メス
12 + 3ピン
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
耐油性
ハロゲンフリー
シリコン不使用
特長
高い柔軟性
ドラッグチェーンと互換
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯線構造
CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
アプリケーション分野
ハイブリッド機能用
結線データ
公称電圧
60 V DC
技術的特性
使用温度範囲
-20 ... +80 °C 固定
-20 ... +80 °C 変動
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1 難燃性
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140274563
eCl@ss
27,060,490.00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found