配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3421
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart Endgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    mit integrierter Kabelverschraubung
    gerade
    EMV Version
Ausführung
  • Baugröße 20
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌12 Nm Kabelverschraubung
    ‌15 Nm Endgehäuse
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 10
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klemmbereich 17 ... 20,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung TPE
  • Farbe Dichtung braun
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 109,042 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713141173223
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较