配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2116 010
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2116 010
InduCom 15p 2T-entry hexscrew4-40 w/o
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria 上売/底座
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză 底座外壳
  • Descriere carcasă/priză 不带内接地
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Versiune 顶出线
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x
  • Protecţie suprasolicitare 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Tip blocare 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
  • conexiune la împământare 无内接地板
  • 2 piese
  • Separabile
  • Detalii 订货号包括一个盲孔封圈
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • Material (şurub) 钢、镀镍
  • Lungime 51.9 mm
  • Lăţime 39.5 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 60 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140222359
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416