登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
61 03 001 3018
型号: 61 03 001 3018
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3018
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Identifiering
InduCom
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med intern jord
Version
Storlek
D-Sub 4
Version
Topp-/sidoingång
Antal kabelgenomföringar
3
Kabelingång
3x
Dragavlastning
En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
Låsningstyp
Räfflad skruv Gänga M3
jordförbindning
Med intern jordplint
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Detaljer
Artikelnumret innefattar två dummypluggar
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,4 Nm jordförbindning
0,4 Nm Lockskruv
0,4 Nm Låsskruv
Omgivningstemperatur
-20 ... +90 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Material (skruv)
Förnicklat stål
Längd
42,4 mm
Bredd
69,5 mm
Höjd
14,8 mm
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
86 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140158061
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling