配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version 顶/侧出线
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Strain relief 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Locking type 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details 订货号包括两个盲孔封圈
Technical characteristics
  • Tightening torque
    0.4 Nm 接地
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Material (screw) 钢、镀镍
  • Length 58 mm
  • Width 67.1 mm
  • Height 17.6 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157989
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较