登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
61 03 001 5010
型号: 61 03 001 5010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Skalchassihus
Med intern jord
Storlek: D-Sub 1
Räfflad skruv Gänga M2,6
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Zink, pressgjuten
Grad av skydd: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 5010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Identifiering
InduCom
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med intern jord
Version
Storlek
D-Sub 1
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x
Dragavlastning
En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
Låsningstyp
Räfflad skruv Gänga M2,6
jordförbindning
Med intern jordplint
2 delar
Ja
Avskiljbar
Ja
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,4 Nm jordförbindning
0,4 Nm Lockskruv
0,4 Nm Låsskruv
Omgivningstemperatur
-55 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Material (skruv)
Förnicklat stål
Längd
36,9 mm
Bredd
31 mm
Höjd
14,8 mm
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
42,06 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140221628
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanska)
PDF (Danska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Italienska)
PDF (Engelska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found