配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
47
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
47
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Uden indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Riflet skrue Gevind M3
  • Jordforbindelse Uden indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materiale (skrue) Stål, forniklet
  • Længde 36,9 mm
  • Bredde 31 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 36 g
  • Oprindelsesland Ungarn
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140158009
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较