配套产品
配套产品
型号: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase sans terre interne
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas M3
  • Connexion à la terre Sans bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Référence comprenant une fiche fictive
Données techniques
  • Couple de serrage
    0,4 Nm Vis du couvercle
    0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (vis) Acier, plaqué nickel
  • Longueur 46,7 mm
  • Largeur 31 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 55 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140222724
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416