板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6039
型号: 66 63 009 6039
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6039
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
原件
Bus interface
规格
MVB/WTB interface
版本
接线方式
Cage-clamp termination
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
Top entry
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
包装内容
Blind plate
Crimp flange
Crimp ferrule
技术参数
导体截面积
0.08 ... 0.5 mm²
导体截面积
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0.4 Nm Locking screw
≤0.3 Nm cover screw
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
1
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Selectively gold plated
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Antimony trioxide
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
82.32 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216617
ETIM
EC001132
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found