表面安装底座 Han® HPR PYD
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 24 HPR enlarged
      1
    • 48 B
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      1
    • 安装保护罩
      1
    • 表面安装底座
      1
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺钉锁扣
      3
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      3
    • IP68
      3
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      3
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 3x M32
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      2
    • 1
    • 防腐蚀
      3
比较
0
排序方式
Filters
0