軌道交通
子分類
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      37
    • Ha-VIS eCon 3000
      33
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆乙太網
      17
    • 千兆乙太網
      4
    • 快速乙太網
      61
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      63
    • 48 V DC
      75
    • 54 V DC
      17
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 3
      4
    • 4
      2
    • 5
      15
    • 6
      11
    • 7
      12
    • 8
      28
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      3
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      70
    • ‌0 ... +55 °C
      14
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配狀態
      1
    • IP30 插配狀態
      71
    • IP40 插配狀態
      4
    • IP65
      2
    • IP65 / IP67 插配狀態
      3
    • IP65 插配狀態
      3
    • IP67 插配狀態
      3
84 products (of 84)
1/3
比較
0
排序方式
Filters
0