Ha-VIS eCon 3000
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      2
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      39
    • Full Gigabit Ethernet
      46
    • Gigabit Ethernet
      1
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      63
    • 48 V DC
      72
    • 54 V DC
      23
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      2
    • 5
      15
    • 6
      23
    • 7
      17
    • 8
      11
    • 9
      2
    • 10
      4
    • 16
      7
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      65
    • ‌0 ... +55 °C
      21
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 condition de couplage
      86
86 products (of 86)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0