数据传输
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 插配状态
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      65
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® 高密度
      2
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • RJ45
      1
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • Han® RJ45电缆插口
      4
    • RJ 工业l RJ45 Gigalink连接器套
      1
    • RJ 工业l RJ45 连接器套
      3
    • USB 3.0
      2
    • 带金属螺母
      4
    • 用于Han® RJ45模块
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      6
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      10
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 7.5 A
      2
    • ‌ 10 A
      22
    • ‌ 16 A
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 20 V
      2
    • 32 V
      16
    • 50 V
      65
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 1
      12
    • 4
      15
    • 6
      1
    • 8
      60
    • 9
      3
    • 20
      6
    • 24
      2
129 products (of 129)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0