Han-Power® Energy 分线器
子类别
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP44
      7
    • IP65
      10
    • IP67
      1
    • IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      7
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸锌
      2
    • 聚碳酸酯 (PC)
      6
    • 聚酰胺 (PA)
      10
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      4
    • 不封底安装底座
      2
    • 带 2x Han® Q 4/2
      1
    • 带 2x Han® Q 8/0
      1
    • 带 3x Han® 3 A
      2
    • 带 3x Han® Q 4/0
      1
    • 带 3x Han® Q 7/0
      1
    • 带 5x Han® Q 4/2
      2
    • 带1个Han® Q 4/2
      2
    • 带1个Han® Q 8/0
      2
    • 带3个HARTING PushPull Power
      1
    • 带3个Han-Modular® Twin
      1
    • 带3个Han® Q 2/0
      1
    • 带3个Han® Q 4/2
      1
    • 带3个Han® Q 5/0
      2
    • 母插芯
      6
    • 用于 Han-Compact® 上壳
      4
    • 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
      5
    • 用于Han® 3 A底座,不封底固定
      7
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      3
    • ‌ 12 A
      1
    • ‌ 16 A
      2
    • ‌ 17 A
      2
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 40 A
      7
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      1
    • 400 V
      6
    • ‌ 400 V
      4
    • 500 V
      3
    • 830 V
      1
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      1
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      3
    • 6
      7
    • 7
      2
    • 8
      2
22 products (of 22)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0