HARTING ix Industrial®
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 26/7
      276
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/7
      32
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      26
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      13
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      79
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      40
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      139
    • Hembra Recto
      11
    • M12 Codificación X
      11
    • Pasacables para montaje trasero
      11
    • Premoldeado
      79
    • RJ45
      77
    • Terminación IDC
      40
    • Terminación de perforación
      58
    • Terminación ponchable
      11
    • Tipo A
      40
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING Mini PushPull
      78
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      80
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      266
    • Premoldeado
      158
    • Terminación IDC
      130
    • Terminación soldable
      19
    • Tipo A
      80
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      314
    • ‌ 10 Gbit/s
      314
    • ‌ 10 Mbit/s
      346
    • ‌ 100 Mbit/s
      346
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      314
    • ‌ 5 Gbit/s
      314
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • Codificación X
      11
    • Tipo A
      100
346 products (of 346)
1/12
比较
0
排序方式
Filters
0