M8
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      3
    • 2x AWG 18/19
      3
    • 3x 0,25 mm²
      14
    • 4x 0,25 mm²
      12
    • 8x 0,14 mm²
      4
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      1
    • 5,1 mm
      1
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      3
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial Żeński
      1
    • M8
      8
    • M8 A-kodowany
      2
    • Męski Prosty
      2
    • Zalewane
      1
    • Żeński Kątowy
      2
    • Żeński Prosty
      6
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial Męski
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Żeński
      1
    • M12 A-kodowany
      1
    • M8
      7
    • M8 A-kodowany
      22
    • Męski Kątowy
      2
    • Męski Prosty
      18
    • Zalewane
      3
    • Żeński Kątowy
      4
    • Żeński Prosty
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Ekranowane
      2
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      3
    • ‌ 100 Mbit/s
      3
33 products (of 33)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0