Device connectivity
Panel feed throughs
...
Data panel feed throughs
Industrial Ethernet
20 82 405 0001
型号: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配线架
尺寸: 重点版
注释
比较
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink®
原件
配线架
版本
尺寸
重点版
固定
用于符合IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)的19寸导轨
包装内容
24 preLink
®
RJ45 重点插口
24个AWG 22 / 23接线模块
24根电缆扎带
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
传输特性
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
抗震
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(插芯)
钢板
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,607.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140135727
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos