Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Veri konnektörleri
Industrial Ethernet
09 57 400 0001 000
型号: 09 57 400 0001 000
LC duplex Unibody Multi Mode
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
LC 连接器双工
插针: 2
注释
比较
型号: 09 57 400 0001 000
LC duplex Unibody Multi Mode
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
LC duplex
Aksesuar tipi
Konnektör LC duplex
Aksesuarın açıklaması
Çok modlu GOF
Sürüm
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
1,14 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140235601
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity