配套产品
配套产品
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于 Han® 42 DD 压接插芯
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 PCB适配器
  • 附件介绍 用于 Han® 42 DD 压接插芯
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 详细资料
    适用于最大 2.4 mm 的 PCB
    兼容于 Han® 42 DD 插芯(可增加至 108 DD)
    兼容于标准和后面板安装底座
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 29.784 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190658
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415