配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滤波适配器
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT)
黑色
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 100 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 1000PF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 过滤器
  • Element 滤波适配器
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Filter C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 9
技术参数
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -20 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 23.45 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140074354
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403