Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 200 0442 015
型号: 21 40 200 0442 015
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0442 015
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
cable 4x0,34mm/19 shld PUR
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 A编码
公头 直式
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
1.5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x 0.34 mm²
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
4
Kódolás
A编码
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
4.4 mm ± 0.2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
66 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140341524
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found