配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0552 100
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 10.0m
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0552 100
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0.34 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 5
  • 編碼 A編碼
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 極限溫度
    -50 ... +80 °C 已移動
    -30 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140341951
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604