登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 40 202 0332 020
型号: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Délka kabelu: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
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
Type of cable
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Connector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3× 0,34 mm²
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
3
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Mezní teplota
-50 ... +80 °C v pohybu
-30 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
4,1 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
86 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140341494
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Čeština)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dánština)
PDF (Angličtina)
PDF (Němčina)
PDF (Francouzština)
PDF (Maďarština)
PDF (Italština)
PDF (Korejština)
PDF (Japonština)
PDF (Španělština)
PDF (Holandština)
PDF (Ruština)
PDF (Rumunština)
PDF (Švédština)
PDF (Polština)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found