公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0305
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0305
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Złącze 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Złącze 2
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 A-kodowany
Męski Kątowy
Zalewane
Złącze 2
M12 A-kodowany
Męski Kątowy
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
4,9 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140956100
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found