登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0143
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 8.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0143
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 8.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12 A-cod 4P Female Angled 90°
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 A-kodowany
Żeński Kątowy
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Bezhalogenowe
Wersja
Długość kabla
8 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
4,2 mm
Minimalny promień gięcia
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
RAL 7021 (czarny szary)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140538436
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found