配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141027281
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较