配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0626
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0626
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
    Inner PushPull
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
    Outer PushPull
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Halogenfri
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minsta böjradie
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (poliuretano)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen No incluido
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较