登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
型号: C2 13 200 0000 0079
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0079
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
コネクタ 1
M12 A-cod 4P Male Straight
コネクタ 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
两端预接
コネクタ 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
コネクタ 2
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
結線方式
压接针
シールド
无屏蔽
コーディング
A编码
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 插配状态
ケーブル径
4.9 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140510654
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found