登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
型号: C2 13 200 0000 0386
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0386
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.50m
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
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specificatie
预装一端
Connector 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Beschrijving van de kabel
无卤素
Versie
Kabellengte
2.5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 0.34 mm²
Aansluitmethode
压接针
Afscherming
无屏蔽
Codering
A编码
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
250 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4.2 mm
Minimale buigradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713141027922
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855