登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 33 550 0421 010
型号: 21 33 550 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0421 010
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 1,0m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de contactos
4
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140303904
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found